Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporto libero esecuzione massiccia
  • Supporto libero esecuzione massiccia
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:I carrelli guida su rulli hanno un coefficiente di attrito ridotto e pertanto sono molto leggeri. I perni volventi sono permanentemente lubrificati e possiedono una chiusura ermetica 2Z (coperchio per la polvere) Abdichtung. Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, i carrelli guida su rulli vengono impostati sulle rotaie senza gioco o con il precarico desiderato. La versione compatta dispone di un estrattore in plastica per la pulizia delle vie di corsa.

Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 120 °C.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 21320_LM Supporto libero esecuzione massiccia 188 kB

Disegni

Supporto libero esecuzione massiccia

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniA1BB1D

EFHH1H2LC0Y
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
21320-32006020201020,5M5202,511,55618,25 ±0,660300 55,80 €
21320-33008030352031,8M622,53,519,21027,95 ±1,080800 60,23 €
21320-34512045552544,8M832,5525,51237,25 ±1,751201600 130,82 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Binari guida delle ruote
Rollenführung Anwendungsfilm
Carrelli e rotaie di guida a rulli con basso coefficiente di attrito
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40