Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporto fisso
  • Supporto fisso
DescrizioneMateriale:Corpo armatura in acciaio.
Estrattore di poliammide modificato.
Rulli in acciaio 1.3505.
Versione:Corpo armatura galvanizzato.Nota:Carrelli guida su rulli con cuscinetto a rulli con lubrificazione permanente ed estrattore in poliammide che proteggono le vie di corsa dallo sporco.
Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, i carrelli guida su rulli vengono impostati sulle rotaie senza gioco o con il precarico desiderato.
Velocità di spostamento elevate fino a 7 m/s ed estremamente silenzioso (più veloce e silenzioso dei sistemi con circolazione di sfere).

Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 120 °C.
Su richiesta:Carrelli guida su rulli con 4 o 5 rulli.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 21322_F Supporto fisso 146 kB

Disegni

Supporto fisso

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniA1BB1B2D

EHH1LL1C dinamico
N
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
21322-111806018209,51814M520155,7766015308202601,54,78,2 93,98 €
21322-1128080283514,92821,7M522,523,99,710080426021706406,21627,2 107,63 €
21322-1135100354519,93527,85M627,530,211,912010080403510106012,933,761,5 130,95 €
21322-1143120435524,94334,3M832,53714,5140120122805500157023,660104,5 140,52 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Binari guida delle ruote
Rollenführung Anwendungsfilm
Carrelli e rotaie di guida a rulli con basso coefficiente di attrito
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40