Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporto libero
  • Supporto libero
DescrizioneMateriale:Corpo armatura in acciaio.
Estrattore di poliammide modificato.
Rulli in acciaio 1.3505.
Versione:Corpo armatura galvanizzato.Nota:Carrelli guida su rulli con cuscinetto a rulli con lubrificazione permanente ed estrattore in poliammide che proteggono le vie di corsa dallo sporco.
Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, i carrelli guida su rulli vengono impostati sulle rotaie senza gioco o con il precarico desiderato.
Velocità di spostamento elevate fino a 7 m/s ed estremamente silenzioso (più veloce e silenzioso dei sistemi con circolazione di sfere).

Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 120 °C.
Su richiesta:Carrelli guida su rulli con 4 o 5 rulli.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 21322_L Supporto libero 150 kB

Disegni

Supporto libero

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniA1BB1B2D

EH
min.
H
max.
H1LL1C dinamico
N
C0Y
N
Mz
Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
21322-121806018209,51814M52014,716,15,7766015308208,2 93,98 €
21322-1228080283514,92821,7M522,523,325,29,7100804260217027,2 107,63 €
21322-1235100354519,93527,85M627,528,932,911,91201008040351061,5 130,95 €
21322-1243120435524,94334,3M832,535,639,514,5140120122805500104,5 140,52 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Binari guida delle ruote
Rollenführung Anwendungsfilm
Carrelli e rotaie di guida a rulli con basso coefficiente di attrito
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40