Descrizione articolo/immagini prodotto

Guide lineari a rulli forma A per supporti fissi
  • Guide lineari a rulli forma A per supporti fissi
  • Guide lineari a rulli forma A per supporti fissi
  • Guide lineari a rulli forma A per supporti fissi
DescrizioneMateriale:Acciaio per cuscinetti volventi.Versione:Galvanizzato.
Vie di corsa temprate induttivamente e rettificate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:Le viti di fissaggio sono comprese nella fornitura.Nota:Guide di scorrimento compatte con profilato C con vie di corsa interne temprate. Il sistema, anche con un carico elevato, funzionerà in modo molto silenzioso.

Poiché la vite ha gioco all'interno del foro, la guida può essere allineata durante il montaggio.

Per ottenere le proprietà di scorrimento deve essere sempre disponibile uno strato di lubrificante tra la via di corsa e il rullo che agisce inoltre come protezione dalla corrosione per le vie di corsa rettificate.
Su richiesta:Lunghezze fino a max. 4080 mm.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 21322_A Guide lineari a rulli forma A per supporti fissi 250 kB

Disegni

Guide lineari a rulli forma A per supporti fissi

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

FormaDimensioniB1CD
per vite
D1HLRTFiltro
21322-118XA18182,8M49,58,25240/400/560/800/1040/12001,52
21322-128XA28283M51112,25400/560/800/1040/1200/144012
21322-135XA35353,5M614,516400/560/800/1040/1200/144022,7
21322-143XA43434,5M81821400/560/800/1040/1200/1520/20002,53,1
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Binari guida delle ruote
Rollenführung Anwendungsfilm
Carrelli e rotaie di guida a rulli con basso coefficiente di attrito
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40