Descrizione articolo/immagini prodotto

Microcarrello di guida  acciaio inox
  • Microcarrello di guida  acciaio inox
  • Microcarrello di guida  acciaio inox
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio inox 1.4034.
Sfere in acciaio inox 1.4034.
Elementi di rinvio in plastica.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Nel modello standard, i carrelli con guida a ricircolo di sfere in miniatura sono progettati con classe di precisione N senza precarico (Z0). Con guarnizione di tenuta su entrambi i lati.
Sistema a ricircolo di sfere con contatto in 4 punti con gli stessi angoli di carico e 2 circolazioni di sfere per carrello. In questo modo è possibile assorbire carichi in tutte le direzioni nello stesso modo.

Accelerazione max.: 80 m/s².
Velocità di spostamento max.: 3 m/s.
Temperatura di funzionamento: -20 °C bis +80 °C.
Attenzione:Utilizzare sempre le guide di montaggio fornite, altrimenti non è garantita la tenuta della sfera nel carrello.Nota disegno:
1) Bordo di arresto rettificato
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 21420 Microcarrello di guida acciaio inox 281 kB

Disegni

Microcarrello di guida  acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DimensioniMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Capacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
21420-07102301Standard75,12,552,558801370 37,84 €
21420-09103101Standard910,45,15,114702250 43,09 €
21420-12103501Standard1214,78,048,7226654020 43,33 €
21420-15104301Standard1530,216,517,944106570 43,83 €
N. ordineVersione

DimensioniAA1BB1EHH1H2L3L4MTCADAccess.PrezzoOrdinare
21420-07102301Standard712871754,781,523,513,5M22,5 37,84 €
21420-09103101Standard915109205,55,5102,23120M33 43,09 €
21420-12103501Standard12201512277,57,51333520,8M33,5 43,33 €
21420-15104301Standard15252015328,59,51644325,7M34 43,83 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Viti a ricircolo di sfere
Kugelgewindetrieb Anleitungsfilm
Gruppo di utilizzo di carrelli di guida, rotaie di guida e viti di pressione a sfera
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40