Descrizione articolo/immagini prodotto

Scale graduate in alluminio, autoadesive o con fori
  • Scale graduate in alluminio, autoadesive o con fori
  • Scale graduate in alluminio, autoadesive o con fori
  • Scale graduate in alluminio, autoadesive o con fori
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Anodizzato colore nero.Nota:Righe in alluminio in versione rigida con lato posteriore adesivo o con fori. Sezione trasversale 15 x 2 mm.

Antiriflesso grazie alla superficie anodizzata colore nero e alla scala graduata con contrasto. Scala graduata profonda incisa a laser.
Su richiesta:– Punto zero a destra/in basso o al centro
– Graduazione in alto/a destra o su entrambi i lati
– Altre lunghezze
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 21882_MA Scale graduate in alluminio, autoadesive o con fori 436 kB

Disegni

Scale graduate in alluminio, autoadesive o con fori

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
autoadesivo
N. ordine
con foro
Versione

Posizione
di montaggio
Punto zeroDivisioneGraduazioneL

Filtro
21882-000010X21882-100010XScala graduataorizzontalea sinistra1 mmin basso250/500/750/1000
21882-010010X21882-110010XScala graduataverticalein alto1 mma sinistra250/500/750/1000