Descrizione articolo/immagini prodotto

Nonio e linee dello zero alluminio, autoadesivi o con fori
  • Nonio e linee dello zero alluminio, autoadesivi o con fori
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Anodizzato colore nero.Nota:Righe in alluminio in versione rigida con lato posteriore adesivo o con fori. Sezione trasversale 15 x 2 mm.

Antiriflesso grazie alla superficie anodizzata colore nero e alla scala graduata con contrasto. Scala graduata profonda incisa a laser.
Su richiesta:– Punto zero a destra/in basso o al centro
– Graduazione in alto/a destra o su entrambi i lati
– Altre lunghezze

Disegni

Nonio e linee dello zero alluminio, autoadesivi o con fori

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
autoadesivo
N. ordine
con foro
Versione

Posizione
di montaggio
Punto zeroGraduazioneFiltro
21882-000121882-1001Nonioorizzontalea sinistrain alto
21882-010121882-1101Nonioverticalein altoa destra
21882-0021882-10Linea dello zeroorizzontale--
21882-0121882-11Linea dello zeroverticale--