Descrizione articolo/immagini prodotto

Indicatore di posizione
  • Indicatore di posizione
DescrizioneMateriale:Corpo in poliammide 6.
Albero cavo in acciaio.
Visiera di plastica.
Perno filettato in acciaio.
Versione:Corpo resistente agli urti.
Albero cavo brunito.
Perno filettato colore nero.
Rulli colore nero, cifre colore bianco.
Nota:Gli indicatori di posizione consentono la lettura diretta dei valori di misurazione impostati.
Inoltre, il valore visualizzato può essere selezionato per ogni rotazione del mandrino (passo vite corrispondente); i diversi valori visualizzati sono realizzati con un meccanismo moltiplicatore.
Gli indicatori di posizione si contraddistinguono per la struttura compatta e il display molto chiaro. Sono particolarmente adatti per distanze del mandrino ridotte e piccoli diametri dell'albero e possiedono un ammortizzatore di coppia che si inserisce in un foro sul lato opposto.

** Indicare al 1° asterisco la posizione di montaggio, al 2° asterisco il senso di rotazione. (Vedere esempio di ordine d'acquisto "Posizione di montaggio, senso di rotazione").
Dati tecnici:– Contatore con 3 decadi
– Altezza cifre ca. 4 mm
– Albero cavo Ø 10 H7 mm
– Resistente a temperature fino a 80 °C
– Resistente a olio e solventi
Su richiesta:– Albero di trasmissione in acciaio inox
– Misure in pollici
Accessori:– Riduttore 21940
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 21901 Indicatore di posizione 199 kB

Disegni

Indicatore di posizione

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
arancio
N. ordine
nero
IncrementoVisualizzazione
dopo una
rotazione
Virgola
in posizione
max.
numero di giri
giri/min
Filtro
21901-01001**121901-01001**2101,01500
21901-02001**121901-02001**2202,01500
21901-02501**121901-02501**22,502,51500
21901-03001**121901-03001**2303,01500
21901-04001**121901-04001**2404,01375
21901-05001**121901-05001**2505,01300
21901-06001**121901-06001**2606,01250
21901-08001**121901-08001**2808,01180
21901-10001**121901-10001**21010,01150
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40