Descrizione articolo/immagini prodotto

Indicatore di posizione programmabile
  • Indicatore di posizione programmabile
  • Indicatore di posizione programmabile
  • Indicatore di posizione programmabile
  • Indicatore di posizione programmabile
  • Indicatore di posizione programmabile
DescrizioneMateriale:Corpo in plastica.
Albero cavo in acciaio.
Visiera su display LCD.
Perno filettato in acciaio.
Versione:Albero cavo brunito.
Perno filettato colore nero.
Nota:Gli indicatori di posizione elettronici offrono interessanti possibilità rispetto agli indicatori meccanici, in quanto formano angoli e incrementi dei mandrini inconsueti e registrano ogni singola frazione di movimento.

* Possibilità di programmare liberamente i parametri con il software di programmazione 21922-09.
Dati tecnici:– Display LCD a 5 cifre
– Altezza cifre ca. 8 mm
– Campo di visualizzazione -19999 ... 99999
– Ø albero cavo 14 H7 mm
– Temperatura di lavoro da -10 °C a +60 °C
– Temperatura di stoccaggio da -30 °C a +80 °C
– Numero di giri max. 600 giri/min
– Batteria al litio da 3 V, tipo CR2032, durata ca. 2 anni
– Resistenza alle vibrazioni a norma DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Resistenza allo shock a norma DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Tipo di protezione IP 51
Caratteristiche:– Valori visualizzati e posizione decimale programmabili
– Modalità lineare o angolare
– Tasto funzione per azzeramento
– Tasto funzione per commutazione tra dimensione assoluta e dimensione incrementale
– Programmazione di un valore di offset direttamente sull'apparecchio
– Semplice sostituzione della batteria
Accessori:– Riduttori 21940
– Software di programmazione 21922-09

Disegni (sintesi completa)

Indicatore di posizione programmabile

Indicatore di posizione programmato

Maggiori informazioni

Disegni

Indicatore di posizione programmato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

CADAccess.PrezzoOrdinare
21923-vedere esempio di ordine d'acquisto per Indicatore di posizione programmato 218,59 €

Indicatore di posizione non programmato

Maggiori informazioni

Disegni

Indicatore di posizione non programmato

Selezione/filtro articoli

N. ordineColorePosizione
di montaggio
IncrementoVisualizzazione
dopo una
rotazione
Posizione
decimale
Senso
di rotazione
Posizione zeroN. ordine
software
CADAccess.PrezzoOrdinare
21923-11arancio1programmabilefrei programmierbarprogrammabilefrei programmierbarprogrammabile21922-09  168,89 €
21923-12nero1frei programmierbarfrei programmierbarfrei programmierbarfrei programmierbarfrei programmierbar21922-09  168,89 €
21923-31arancio3frei programmierbarfrei programmierbarfrei programmierbarfrei programmierbarfrei programmierbar21922-09  168,89 €
21923-32nero3frei programmierbarfrei programmierbarfrei programmierbarfrei programmierbarfrei programmierbar21922-09  168,89 €

Software per indicatore di posizione

Maggiori informazioni

Disegni

Software per indicatore di posizione

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazione articolo

CADAccess.PrezzoOrdinare
21922-09SOFTWARE PLASTICA, COMP:ACCIAIO 150,42 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40