Descrizione articolo/immagini prodotto

Cuscinetti a sfere lineari  con flangia, doppio supporto
  • Cuscinetti a sfere lineari  con flangia, doppio supporto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Nota:I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con guarnizione su entrambi i lati. I cuscinetti a sfere lineari sono provvisti di gabbia di plastica. Quest'ultima consente uno scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti. Con flangia per montaggio diretto sull'alloggiamento. Versione ccome doppio cuscinetto per l'impiego sotto carico momentaneo.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

I cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati. gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Accessori:Albero guida di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 21520 Cuscinetti a sfere lineari con flangia, doppio supporto 252 kB

Disegni

Cuscinetti a sfere lineari  con flangia, doppio supporto

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3D4D5LL1TCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
21520-1202122242324,57,56164,16571200  42,90 €
21520-1602162646364,57,56864,112302350  52,07 €
21520-2002203254435,598085,114002750  60,56 €
21520-2502254062515,5911285,115603140  87,19 €
21520-3002304776626,611123106,124905490  98,96 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40