Descrizione articolo/immagini prodotto

Tavole di posizionamento tonde
  • Tavole di posizionamento tonde
  • Tavole di posizionamento tonde
DescrizioneMateriale:Corpo base e tavola circolare in lega di alluminio, anodizzata.
Mandrino in acciaio, cementato.
Supporto mandrino radente, privo di manutenzione.
Versione:Gioco radiale dell'asse rotante < 0,015 mm.
Gioco assiale dell'asse rotante < 0,02 mm.
Accuratezza di ripetibilità < 0,05°.
Mandrino autobloccante.
Nota:Lo spostamento è di 360°, senza battuta finale.
Il passo della gradazione è di 10 graduazioni.
Rapporto di trasmissione:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-25 = 50:1

Il tavolo circolare di posizionamento può essere combinato in modo semplice secondo il principio della costruzione modulare nelle sue dimensioni.
Nota disegno:
Tutte le svasature a norma DIN 74-Bm (D6)
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 21160 Tavole di posizionamento tonde 354 kB

Disegni

Tavole di posizionamento tonde

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3D4D5D6HH1H2H3LL1L2L3F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
M1
Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
21160-082623543610M4x64301496561729365005002003 281,96 €
21160-122623806015M6x964017,5126693143605005002005 341,83 €
21160-25514615013040-10,27535181213453801301000100050010 993,82 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Angolo di inclinazione
Testa articolata su giunto sferico inclinazione 30° e squadra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40