Descrizione articolo/immagini prodotto

Tavole di posizionamento tonde con indicatore di posizione
  • Tavole di posizionamento tonde con indicatore di posizione
  • Tavole di posizionamento tonde con indicatore di posizione
DescrizioneMateriale:Corpo base e tavola circolare in lega di alluminio, anodizzata.
Mandrino in acciaio, cementato.
Supporto mandrino radente, privo di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Versione:Gioco radiale dell'asse rotante < 0,015 mm.
Gioco assiale dell'asse rotante < 0,02 mm.
Accuratezza di ripetibilità < 0,05°.
Mandrino autobloccante.
Nota:Lo spostamento è di 360°, senza battuta finale.
L'indicatore di posizione avanza di 0,1° in senso orario crescendo da 0,0° a 9,9°. Il tavolo circolare si muove in senso antiorario. Una scala sul perimetro del tavolo circolare mostra i 10°.
La posizione di montaggio dell'indicatore di posizione può essere fissata per mezzo di una vite in 4 posizioni .

Rapporto di trasmissione:
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1

Il tavolo circolare di posizionamento può essere combinato in modo semplice secondo il principio della costruzione modulare nelle sue dimensioni.
Nota disegno:
Tutte le svasature a norma DIN 74-Bm (D6)

Disegni

Tavole di posizionamento tonde con indicatore di posizione

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3D4D5D6HH1H2H3LL1L2L3F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
M1
Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
21161-082623543610M4x64301496801829365005002003 404,09 €
21161-122623806015M6x964017,5126933143605005002005 459,38 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Angolo di inclinazione
Testa articolata su giunto sferico inclinazione 30° e squadra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40