Descrizione articolo/immagini prodotto

Teste articolate angolo di inclinazione 30° a innesto
  • Teste articolate angolo di inclinazione 30° a innesto
  • Teste articolate angolo di inclinazione 30° a innesto
DescrizioneMateriale:Lega di alluminio.Versione:anodizzato.Nota:Idoneo per 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 und 21180.Nota disegno:
Tutte le (9x) svasature a norma DIN 974-1 (D4),
tutti i (9x) dadi DIN 934 M (D4).

Tramite l'estrazione dei dadi si ottengono le svasature per le viti a testa cilindrica con esagono incassato.
Questo consente due varianti di fissaggio.

1) D3 vite di serraggio (2x)
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 21170 Teste articolate angolo di inclinazione 30° a innesto 286 kB

Disegni

Teste articolate angolo di inclinazione 30° a innesto
Teste articolate angolo di inclinazione 30° a innesto

Selezione/filtro articoli

N. ordineAD

D1D2D3D4HH1H2TF
N
M
Nm
Coppia di serraggio
viti di fissaggio
(Nm)
CADAccess.PrezzoOrdinare
21170-0419291022M3325115,53,530031,11 77,45 €
21170-0830461336M443515,574,570082,55 88,77 €
21170-1246752460M665423116,62200308,6 110,01 €
21170-259215040130M1010105492011900015042 339,04 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Angolo di inclinazione
Testa articolata su giunto sferico inclinazione 30° e squadra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40