Descrizione articolo/immagini prodotto

Tavole di posizionamento tonde
con azionamento elettrico coassiale
  • Tavole di posizionamento tonde
con azionamento elettrico coassiale
  • Tavole di posizionamento tonde
con azionamento elettrico coassiale
  • Tavole di posizionamento tonde
con azionamento elettrico coassiale
DescrizioneMateriale:Corpo base e tavola circolare in lega di alluminio.
Albero cavo in acciaio inox.
Ingranaggio elicoidale precaricato in acciaio.
Accoppiamento a denti in alluminio con giunto a stella in poliuretano.
Versione:Lega di alluminio anodizzata.Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:La posizione di uscita cavo e/o unità di controllo viene fornita come rappresentato nel disegno tecnico.Nota:Tavole di posizionamento tonde per operazioni di regolazione e posizionamento a motore. L'ingranaggio elicoidale precaricato in acciaio opera quasi senza gioco. Il cuscinetto della vite senza fine offre la massima precisione di rotazione radiale. Il grande foro nell'albero cavo consente il passaggio di cavi. Con l'anello di posizionamento regolabile è possibile definire a scelta il punto di riferimento della rotazione rispetto alla posizione del componente montato. Montaggio di interruttori di prossimità con il supporto per il sensore (21094) opzionale. Il software di programmazione e il cavo dell'interfaccia per il motore passo-passo con controllo di posizionamento vengono offerti come accessori (21088).

Il motore passo-passo con la sua risoluzione di 200 passi per giro consente una precisione di posizionamento da una direzione pari a 0,005 mm.  La precisione di posizionamento assoluta da una direzione ammonta a 0,01mm. Il sistema può essere utilizzato con un tempo di accensione del 100%.

Combinabile con tutti i componenti della stessa grandezza.
Dati tecnici:Rapporto di trasmissione: 55:1
Gioco d'inversione: <0,1°
Gioco radiale: <0,02 mm
N. giri ingresso massimo: 600 U/min
Tempo di accensione massimo: 100 %
Coppia di ingresso richiesta: 0,15 Nm
Rigidità: vedere diagramma
Rotabile: 360°, senza fine
Temperatura di funzionamento: da +10 °C a +50 °C

Disegni

Tavole di posizionamento tonde
con azionamento elettrico coassiale

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniForma

Motore

Versione

CADAccess.PrezzoOrdinare
21085-12012Asenza motore- 920,20 €
21085-121112Bcon motore passo-passo- 1.000,24 €
21085-122112Ccon motore passo-passocon posizione integrata 1.474,18 €
Dimensioni

D2D3D4D5HH1H2H3H4LL1L2Filtro
12806020M64622,513636993154
DimensioniF1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
M1
Nm
M2
Nm
Filtro
1250050020033
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Unità di posizionamento
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40