Descrizione articolo/immagini prodotto

Motore passo-passo
  • Motore passo-passo
  • Motore passo-passo
  • Motore passo-passo
DescrizioneVersione:Motore passo-passo High-Torque a 2 fasi in grandezza NEMA 17 (42 mm) e angolo di passo 1,8° (passo completo) con cavo a 4 fili.Nota:I motori passo-passo offrono una coppia elevata, un'alta precisione e un comando semplice. Operano in modo affidabile in diverse condizioni ambientali. I motori passo-passo possono essere collegati ai controlli dei motori più utilizzati mediante cavi a 4 fili.Dati tecnici:Angolo di passo: 1,8°
Passi per ogni giro: 200
Corrente nominale/fase: 1,7 A
Tensione nominale: 5,6 V DC
Coppia di arresto: 0,4 Nm
Coppia di inerzia del rotore: 0,068 kgcm²
Resistenza/fase: 1,65 Ohm ±15%
Induttività/fase: 2,8 mH ±20%
Temperatura di utilizzo: -10 °C bis +50 °C
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 21086 Motore passo-passo 393 kB
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Motore passo-passo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAccess.PrezzoOrdinare
21086-1Motore passo-passo 80,04 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Unità di posizionamento
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40