Novità

Motoriduttori a catena

Una trasmissione a catena è generalmente composta da ruote dentate, corone e catena a rulli. In casi speciali, a questi componenti si aggiungono un tendicatena e dei pignoni di inversione. Le ruote dentate di norelem sono specialmente adatte per il settore dell'ingegneria meccanica e il settore industriale. Per questo motivo, le ruote dentate sono disponibili nel negozio online in numerose grandezze e varianti.
Le ruote dentate norelem sono resistenti, robuste e durevoli e sono prodotte secondo lo standard DIN / ISO 606. I denti sono fresati e temprati a induzione. La cava è allineata perfettamente sulla punta del dente. La maggior parte delle ruote dentate norelem è preforata (pronta per il montaggio) ed è facili da montare. Oltre alle ruote dentate in acciaio, norelem offre nel suo negozio online anche ruote dentate in acciaio inox. Questo tipo di ruota dentata viene utilizzato per esempio nell'industria alimentare.
È possibile ordinare in ogni momento singoli elementi di giunzione per catene a rulli.