Cremagliere in acciaiodentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°
22420

Cremagliere in acciaio dentatura fresata, dentatura dritta,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Cremagliere in acciaiodentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°
  • Cremagliere in acciaiodentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dentata dritta.
Angolo di pressione 20°, finitura naturale.
Nota:Le aste del pistone sono idonee a un montaggio continuo.

Disegni

Cremagliere in acciaiodentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°

Selezione/filtro articoli

N. ordineModuloBH

H1L
Lunghezza nominale
L
Lunghezza reale
CADAccess.PrezzoOrdinare
22420-010150X5001151514500499,51 17,16 €
22420-010150X1000115151410001002,17 34,21 €
22420-010150X2000115151420002001,19 78,21 €
22420-015170X5001,5171715,5500504,22 23,59 €
22420-015170X10001,5171715,510001003,74 47,06 €
22420-015170X20001,5171715,520002002,77 94,04 €
22420-020200X5002202018500502,65 24,87 €
22420-020200X1000220201810001005,31 42,64 €
22420-020200X2000220201820002004,34 85,23 €
22420-025250X5002,5252522,5500502,65 25,83 €
22420-025250X10002,5252522,510001005,31 51,74 €
22420-025250X20002,5252522,520002002,77 103,47 €
22420-030300X5003303027500508,94 34,99 €
22420-030300X1000330302710001008,45 70,05 €
22420-030300X2000330302720002007,48 123,28 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40