Ingranaggi conici in acciaio, rapporto di trasmissione 1:1 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°
22430

Ingranaggi conici in acciaio, rapporto di trasmissione 1:1...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ingranaggi conici in acciaio, rapporto di trasmissione 1:1 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°
  • Ingranaggi conici in acciaio, rapporto di trasmissione 1:1 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dentata dritta.
Angolo di pressione 20°, finitura naturale.
Angolo asse = 90°.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:Le ruote coniche vengono consegnate per pezzi. Per ricevere una coppia di ruote coniche, ordinare insieme la ruota coniugata.Su richiesta:Ruote coniche con foro praticato e scanalatura.

Disegni

Ingranaggi conici in acciaio, rapporto di trasmissione 1:1 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°

Selezione/filtro articoli

N. ordineRapporto di
trasmissione
ModuloNumero
denti
ABDD1D2D3LL1Ruota coniugata
idonea
CADAccess.PrezzoOrdinare
22430-0101100161:111616417,41613,3411,26,722430-010110016 11,14 €
22430-0101100191:111918420,41915,3411,86,622430-010110019 11,44 €
22430-0101100221:1122204,723,42216,3512,86,122430-010110022 12,81 €
22430-0101100261:1126225,527,42620,3513,3722430-010110026 14,31 €
22430-0101100301:1130266,431,43020,3516822430-010110030 16,51 €
22430-0151100161:11,51626626,12420,3818,912,222430-015110016 12,26 €
22430-0151100191:11,51930730,628,520,3821,311,622430-015110019 13,64 €
22430-0151100221:11,522337,535,13325,3822,512,722430-015110022 15,48 €
22430-0151100261:11,526368,541,13928,3823,21222430-015110026 17,87 €
22430-0151100301:11,530421047,145301227,212,122430-015110030 22,47 €
22430-0201100161:121633834,83225,3823,513,622430-020110016 14,49 €
22430-0201100191:121936940,83825,3824,21222430-020110019 17,66 €
22430-0201100221:1222421046,84430,31027,91422430-020110022 20,91 €
22430-0201100261:1226481254,85235,31231,413,722430-020110026 31,36 €
22430-0201100301:1230541362,86040,31234,11722430-020110030 37,90 €
22430-0251100161:12,516401043,54030,31228,115,222430-025110016 21,97 €
22430-0251100191:12,51942115147,535,31227,11322430-025110019 28,32 €
22430-0251100221:12,522481258,55545,31230,115,722430-025110022 30,33 €
22430-0251100261:12,526541568,56545,31533,21622430-025110026 35,33 €
22430-0251100301:12,530641678,57550,315392022430-025110030 43,56 €
22430-0301100161:1316461252,24840,31231,718,122430-030110016 25,73 €
22430-0301100191:1319541361,25740,3143617,122430-030110019 29,43 €
22430-0301100221:1322581570,26650,31536,917,122430-030110022 33,13 €
22430-0301100261:1326641782,27850,31538,41822430-030110026 42,08 €
22430-0301100301:1330741994,29060,32043,82222430-030110030 46,55 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40