Descrizione articolo/immagini prodotto

Cinghie dentate profilo AT10
  • Cinghie dentate profilo AT10
DescrizioneMateriale:Poliuretano (PU) con asta di trazione in acciaio.Nota:Cinghie dentate prodotte senza fine con profilo a forma trapezoidale e asta di trazione di acciaio rinforzata (rispetto alla serie T) con divisione metrica. Profilo dentato ottimizzato per una distribuzione della forza uniforme e una ridotta deformazione dei denti sotto carico. Effetto poligonale ridotto per un funzionamento della cinghia regolare. Le cinghie dentate sono idonee per gli ingranaggi nei quali conta la precisione e dove la pulizia e gli influssi chimici rivestono un ruolo importante. Range di temperatura: da -30°C a +90°CCaratteristiche:- privo di manutenzione
- elevata trasmissione delle prestazioni
- ridotta estensione della cinghia
- posizionamento esatto e mantenimento dell'angolo
- ottima resistenza chimica in particolare nei confronti di oli, grassi e carburanti
- massima resistenza all'abrasione
- potenza trasmissibile fino a 70 kW
- velocità consentita fino a 10.000 giri/min

Disegni

Cinghie dentate profilo AT10

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Larghezza cinghia 16
N. ordine
Larghezza cinghia 25
N. ordine
Larghezza cinghia 32
Numero
denti
Lunghezza effettivaFiltro
22057-1016X050022057-1025X050022057-1032X050050500
22057-1016X056022057-1025X056022057-1032X056056560
22057-1016X061022057-1025X061022057-1032X061061610
22057-1016X066022057-1025X066022057-1032X066066660
22057-1016X070022057-1025X070022057-1032X070070700
22057-1016X073022057-1025X073022057-1032X073073730
22057-1016X078022057-1025X078022057-1032X078078780
22057-1016X080022057-1025X080022057-1032X080080800
22057-1016X084022057-1025X084022057-1032X084084840
22057-1016X089022057-1025X089022057-1032X089089890
22057-1016X092022057-1025X092022057-1032X092092920
22057-1016X096022057-1025X096022057-1032X096096960
22057-1016X098022057-1025X098022057-1032X098098980
22057-1016X101022057-1025X101022057-1032X10101011010
22057-1016X105022057-1025X105022057-1032X10501051050
22057-1016X108022057-1025X108022057-1032X10801081080
22057-1016X115022057-1025X115022057-1032X11501151150
22057-1016X121022057-1025X121022057-1032X12101211210
22057-1016X125022057-1025X125022057-1032X12501251250
22057-1016X132022057-1025X132022057-1032X13201321320
22057-1016X140022057-1025X140022057-1032X14001401400
22057-1016X150022057-1025X150022057-1032X15001501500
22057-1016X160022057-1025X160022057-1032X16001601600
22057-1016X170022057-1025X170022057-1032X17001701700
22057-1016X180022057-1025X180022057-1032X18001801800

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Esempio di utilizzo
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40