Descrizione articolo/immagini prodotto

Cinghie dentate profilo AT5
  • Cinghie dentate profilo AT5
DescrizioneMateriale:Poliuretano (PU) con asta di trazione in acciaio.Nota:Cinghie dentate prodotte senza fine con profilo a forma trapezoidale e asta di trazione di acciaio rinforzata (rispetto alla serie T) con divisione metrica. Profilo dentato ottimizzato per una distribuzione della forza uniforme e una ridotta deformazione dei denti sotto carico. Effetto poligonale ridotto per un funzionamento della cinghia regolare. Le cinghie dentate sono idonee per gli ingranaggi nei quali conta la precisione e dove la pulizia e gli influssi chimici rivestono un ruolo importante. Range di temperatura: da -30°C a +90°CCaratteristiche:- privo di manutenzione
- elevata trasmissione delle prestazioni
- ridotta estensione della cinghia
- posizionamento esatto e mantenimento dell'angolo
- ottima resistenza chimica in particolare nei confronti di oli, grassi e carburanti
- massima resistenza all'abrasione
- potenza trasmissibile fino a 70 kW
- velocità consentita fino a 10.000 giri/min

Disegni

Cinghie dentate profilo AT5

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Larghezza cinghia 10
N. ordine
Larghezza cinghia 16
N. ordine
Larghezza cinghia 25
Numero
denti
Lunghezza effettivaFiltro
22057-0510X022522057-0516X022522057-0525X022545225
22057-0510X025522057-0516X025522057-0525X025551255
22057-0510X028022057-0516X028022057-0525X028056280
22057-0510X030022057-0516X030022057-0525X030060300
22057-0510X034022057-0516X034022057-0525X034068340
22057-0510X037522057-0516X037522057-0525X037575375
22057-0510X039022057-0516X039022057-0525X039078390
22057-0510X042022057-0516X042022057-0525X042084420
22057-0510X045522057-0516X045522057-0525X045591455
22057-0510X050022057-0516X050022057-0525X0500100500
22057-0510X054522057-0516X054522057-0525X0545109545
22057-0510X060022057-0516X060022057-0525X0600120600
22057-0510X061022057-0516X061022057-0525X0610122610
22057-0510X066022057-0516X066022057-0525X0660132660
22057-0510X072022057-0516X072022057-0525X0720144720
22057-0510X075022057-0516X075022057-0525X0750150750
22057-0510X078022057-0516X078022057-0525X0780156780
22057-0510X082522057-0516X082522057-0525X0825165825
22057-0510X097522057-0516X097522057-0525X0975195975
22057-0510X105022057-0516X105022057-0525X10502101050
22057-0510X112522057-0516X112522057-0525X11252251125
22057-0510X150022057-0516X150022057-0525X15003001500

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Esempio di utilizzo
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40