Descrizione articolo/immagini prodotto

Cinghie dentate a metraggio profilo AT 5
  • Cinghie dentate a metraggio profilo AT 5
DescrizioneMateriale:Poliuretano (PU) con asta di trazione in acciaio.Nota:Cinghie dentate con profilo a forma trapezoidale e asta di trazione di acciaio rinforzata (rispetto alla serie T). Profilo dentato ottimizzato per una distribuzione della forza uniforme e una ridotta deformazione dei denti sotto carico. Rinforzo di acciaio ad elevate prestazioni per un elevato carico di rottura e una scarsa estensione della cinghia. Effetto poligonale ridotto per un funzionamento della cinghia regolare. Particolarmente idoneo per azionamenti lineari e trasmissione di potenza ridotta in cui è richiesto un posizionamento degli assi e degli angoli preciso. Le cinghie di poliuretano sono saldabili. In caso di cinghie saldate la potenza trasmissibile si riduce di circa il 50%.

Tolleranza larghezza: ±0,5 mm
Tolleranza spessore: ±0,2 mm
Su richiesta:Altre lunghezze.
Con divisione AT5 in sezioni da 5 mm.
Con divisione AT10 in sezioni da 10 mm.
Lunghezza massima della cinghia 100 metri.

Disegni

Cinghie dentate a metraggio profilo AT 5

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

ProfiloLarghezza cinghiaForza di tensionamento
max. N
LunghezzaPiastrina di
fissaggio compatibile
Filtro
22059-0510XAT510640500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05102
22059-0516XAT5161120500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05162
22059-0525XAT5251840500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05252

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Esempio di utilizzo
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40