Descrizione articolo/immagini prodotto

Guaine protettive di gomma per giunti sferici e cardanici (semplici)
  • Guaine protettive di gomma per giunti sferici e cardanici (semplici)
DescrizioneNota:L'involucro protettivo in gomma (semplice) è adatto ad articolazioni semplici di diametro esterno a partire da 16 mm. È composto da una plastica di gomma elastica e resistente all'olio, è prodotto con procedimento per immersione.
Il numero d'ordine 23414-50 viene consegnato con soffietto a 4 pieghe.

Disegni

Guaine protettive di gomma per giunti sferici e cardanici (semplici)

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1LCompatibile con
snodi semplici con
Ø albero (D1)
CADAccess.PrezzoOrdinare
23414-1616353416 3,63 €
23414-2020364020 3,86 €
23414-2424444524 3,97 €
23414-2828496628 4,23 €
23414-3232566332 4,81 €
23414-3636656536 5,29 €
23414-4041697840 5,52 €
23414-4545808545 6,45 €
23414-50508510050 6,81 €
23414-656510913263 10,32 €
23414-707011914470 11,47 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40