Descrizione articolo/immagini prodotto

Giunti con perno a molla con mozzi di serraggio amovibili, acciaio inox
  • Giunti con perno a molla con mozzi di serraggio amovibili, acciaio inox
  • Giunti con perno a molla con mozzi di serraggio amovibili, acciaio inox
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305.Versione:Superficie non trattata.Nota:Accoppiamento completamente di metallo senza gioco, resistente alla torsione, con giunto flessibile e privo di manutenzione per la trasmissione di rotazioni con angolo sincrono. La struttura a taglio consente una buona flessibilità assiale, radiale e angolare con forze antagoniste ridotte. Idoneo a servomotori.Range di temperatura: Da -50 °C a +150 °C.Montaggio:Tolleranze albero consigliate h7.Su richiesta:Fori per mozzo a piacere D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.

Disegni

Giunti con perno a molla con mozzi di serraggio amovibili, acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniCoppia nominale
Nm
Momento
di inerzia
(10⁻³ kgm²)
Resistenza
alla torsione
Nm/arcmin
Max.
disallineamento
dell'albero assiale ±
Max.
disallineamento
dell'albero laterale
Max.
disallineamento
dell'albero angolare
Rigidezza assiale
della molla
N/mm
Rigidezza laterale
della molla
N/mm
max.
numero di giri
giri/min
CADAccess.PrezzoOrdinare
23012-202525160,007841,450,30,22859278000 47,76 €
23012-203030250,0222,470,40,34009036000 61,13 €
23012-204040360,095,820,40,366012295000 85,97 €
23012-205050730,254160,50,395016195000 124,18 €
N. ordineD1/D2
preforato
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2C
(DIN 912-12.9)
Coppia di
serraggio delle
viti (Nm)
CADAccess.PrezzoOrdinare
23012-20255,5612252884M3x102 47,76 €
23012-20305,56143040115,5M4x104 61,13 €
23012-20405,56184048115,5M5x149 85,97 €
23012-20509,510265065199,5M6x1614 124,18 €

Indicazioni su questo articolo

Per i fori lavorati dei mozzi fatturiamo:
7,50 € / mozzo
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40