Descrizione articolo/immagini prodotto

Giunti con perno a molla con mozzi di serraggio amovibili, alluminio
  • Giunti con perno a molla con mozzi di serraggio amovibili, alluminio
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Accoppiamento completamente di metallo senza gioco, resistente alla torsione, con giunto flessibile e privo di manutenzione per la trasmissione di rotazioni con angolo sincrono. La struttura a taglio consente una buona flessibilità assiale, radiale e angolare con forze antagoniste ridotte. Idoneo a servomotori.Range di temperatura: Da -50 °C a +150 °C.Montaggio:Tolleranze albero consigliate h7.Su richiesta:Fori per mozzo a piacere D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.

Disegni

Giunti con perno a molla con mozzi di serraggio amovibili, alluminio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniCoppia nominale
Nm
Momento
di inerzia
(10⁻³ kgm²)
Max.
disallineamento
dell'albero assiale ±
Max.
disallineamento
dell'albero laterale
Resistenza
alla torsione
Nm/arcmin
Max.
disallineamento
dell'albero angolare
Rigidezza assiale
della molla
N/mm
Rigidezza laterale
della molla
N/mm
max.
numero di giri
giri/min
CADAccess.PrezzoOrdinare
23012-1025270,00430,30,21,021404378000 36,31 €
23012-103030100,0110,40,31,451703636000 43,94 €
23012-104040190,0350,40,33,352703795000 66,86 €
23012-105050350,1140,50,310,184108535000 87,87 €
N. ordineD1/D2
preforato
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2C
(DIN 912-12.9)
Coppia di
serraggio delle
viti (Nm)
CADAccess.PrezzoOrdinare
23012-10253,5412252884M3x102 36,31 €
23012-10305,56143040115,5M4x104 43,94 €
23012-10405,56184048115,5M5x149 66,86 €
23012-10509,510265065199,5M6x1614 87,87 €

Indicazioni su questo articolo

Per i fori lavorati dei mozzi fatturiamo:
7,50 € / mozzo
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40