Descrizione articolo/immagini prodotto

Giunti rigidi con intaglio
  • Giunti rigidi con intaglio
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0718.
Acciaio inox 1.4305.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli accoppiamenti rigidi trasmettono coppie elevate senza gioco e con resistenza alla torsione. Trovano applicazione quando non sono presenti prolunghe degli alberi o errori di allineamento. Resistente all'usura e privi di manutenzione. Nessun allentamento delle viti dovuto a vibrazioni grazie al frenafiletti.

La trasmissione del momento nominale massimo può essere ottenuta solo con un montaggio ottimale e la precisione delle dimensioni dell'albero.

Regime max. 4000 giri/min.
Range di temperatura: Da -40 °C a +175 °C.Su richiesta:Altre dimensioni.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 23050 Giunti rigidi con intaglio 160 kB

Disegni

Giunti rigidi con intaglio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Materiale
corpo base
C
(DIN 912-12.9)
Coppia di
serraggio delle
viti (Nm)
D1D4LRCoppia nominale
Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
23050-1080AcciaioM3x82,18243526,850 21,25 €
23050-1100AcciaioM4x124,610294532,770 22,99 €
23050-1120AcciaioM4x124,612294532,770 22,99 €
23050-1140AcciaioM5x169,514345039,4190 28,57 €
23050-1150AcciaioM5x169,515345039,4190 28,57 €
23050-1160AcciaioM5x169,516345039,4190 28,57 €
23050-1190AcciaioM6x181619426548,2300 31,46 €
23050-1200AcciaioM6x181620426548,2350 31,46 €
23050-1350AcciaioM8x253935679574,11100 62,31 €
23050-1250AcciaioM6x181625457550,8390 38,00 €
23050-1300AcciaioM6x181630548358,6475 45,49 €
23050-1400AcciaioM8x2539407710883,41325 95,15 €
23050-1500AcciaioM10x2577508512493,22250 115,44 €
N. ordineMateriale
corpo base
C
(DIN 912 A2-70)
Coppia di
serraggio delle
viti (Nm)
D1D4LRCoppia nominale
Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
23050-2080Acciaio inoxM3x81,18243526,816 27,29 €
23050-2100Acciaio inoxM4x122,510294532,770 30,97 €
23050-2120Acciaio inoxM4x122,512294532,770 30,97 €
23050-2140Acciaio inoxM5x165,414345039,4160 38,00 €
23050-2150Acciaio inoxM5x165,415345039,4160 38,00 €
23050-2160Acciaio inoxM5x165,416345039,4160 38,00 €
23050-2190Acciaio inoxM6x189,619426548,2260 47,91 €
23050-2200Acciaio inoxM6x189,620426548,2300 47,91 €
23050-2250Acciaio inoxM6x189,625457550,8325 56,87 €
23050-2300Acciaio inoxM6x189,630548358,6400 70,17 €
23050-2350Acciaio inoxM8x252335679574,1330 105,78 €
23050-2400Acciaio inoxM8x2523407710883,4400 184,75 €
23050-2500Acciaio inoxM10x2546508512493,2688 230,63 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40