Descrizione articolo/immagini prodotto

Mandrini filettati trapezoidali rullati filettatura destrorsa, semplici
  • Mandrini filettati trapezoidali rullati filettatura destrorsa, semplici
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione 1.0401 (C15).Versione:rullata, in finitura naturale.Nota:Il mandrino a filettatura trapezia è una filettatura di avanzamento che possiede un attrito relativamente forte. È autobloccante nel campo di regolazione. Ha il vantaggio che in posizione di riposo non ha bisogno di essere serrata in modo particolare.

DIN 103. Incremento Tr 10x3 non secondo DIN 103.
Classe di tolleranza 7e
Accuratezza di incremento 0,3 / 300 mm
Su richiesta:Lunghezze fino a max. 3000 mm.

Disegni

Mandrini filettati trapezoidali rullati filettatura destrorsa, semplici

Selezione/filtro articoli

N. ordineDxPD1
min.
D1
max.
D2

LCADAccess.PrezzoOrdinare
24000-100311X1000Tr 10x38,1918,4155,841000 10,50 €
24000-120311X1000Tr 12x310,19110,4157,841000 10,66 €
24000-160411X1000Tr 16x413,6413,90510,81000 12,44 €
24000-200411X1000Tr 20x417,6417,90514,81000 14,62 €
24000-240511X1000Tr 24x521,09421,39417,51000 24,76 €
24000-260511X1000Tr 26x523,09423,39419,51000 29,92 €
24000-300611X1000Tr 30x626,54726,88221,91000 33,47 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40