Descrizione articolo/immagini prodotto

Molle a gas
  • Molle a gas
  • Molle a gas
DescrizioneMateriale:Pistone, tubo di condotta forzata in acciaio.
Riempimento: olio, azoto.
Versione:Pistone con comratura dura.
Con pistone Ø4 in acciaio inox.
Tubo di condotta forzata verniciato di nero.
Nota:Le molle a gas sono prive di manutenzione nei sistemi chiusi che vengono riempiti con azoto ad alta pressione. Per l'ammortizzazione della posizione finale e la lubrificazione nello spazio interno è presente una quantità definita di olio. Le molle a gas possiedono una valvola di non ritorno nel perno filettato del tubo di condotta forzato mediante è la quale è possibile ridurre successivamente la forza di estrazione.

Le molle di compressione a gas di dimensione 04/12 e 06/15 devono essere posizionate e montate con l'asta del pistone che punta verso il basso. Dalla dimensione 08/19 il posizionamento e il montaggio possono essere eseguiti a piacimento. L'ammortizzazione della posizione finale è efficace solo se l'asta del pistone è rivolta verso il basso.
A causa delle caratteristiche fisiche, al riempimento della molla a compressione a gas sono legate tolleranze nell'intervallo ±5% della forza di estrazione nominale.

Le molle di compressione a gas sono riempite con gas di azoto ad alta pressione e in nessuna circostanza dovrebbero essere aperte o sovraccaricate.
Su richiesta:Altre forze di estrazione.Accessori:Per i connettori e le guarnizioni metalliche vedere la rappresentazione affianco.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 26200 Molle a gas 181 kB
 Disposal_of_Gas_Spring_09_2012 229 kB

Disegni

Molle a gas

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

DimensioniDD1D2C
(corsa)
LL1Progressione
%
Forza di estrazione F1
N
Filtro
26200-0412030X04/12412M3,5309252020/40/70/100/130/150/180
26200-0412040X04/12412M3,54011252020/40/70/100/130/150/180
26200-0412050X04/12412M3,55013252020/40/70/100/130/150/180
26200-0412060X04/12412M3,56015252020/40/70/100/130/150/180
26200-0412070X04/12412M3,57017252020/40/70/100/130/150/180
26200-0412080X04/12412M3,58019252020/40/70/100/130/150/180
26200-0412100X04/12412M3,510023252020/40/70/100/130/150/180
26200-0615020X06/15615,6M52095522100/150/200/250/300/350/400
26200-0615040X06/15615,6M540135522100/150/200/250/300/350/400
26200-0615060X06/15615,6M560175522100/150/200/250/300/350/400
26200-0615080X06/15615,6M580215522100/150/200/250/300/350/400
26200-0615100X06/15615,6M5100255522100/150/200/250/300/350/400
26200-0615120X06/15615,6M5120295522100/150/200/250/300/350/400
26200-0615150X06/15615,6M5150355522100/150/200/250/300/350/400
26200-0819060X08/19819M8601901030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819080X08/19819M8802301030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819100X08/19819M81002701030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819120X08/19819M81203101030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819140X08/19819M81403501030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819160X08/19819M81603901030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819180X08/19819M81804301030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819200X08/19819M82004701030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819220X08/19819M82205101030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819250X08/19819M82505701030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-1023050X10/231023M8501701030150/200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1023100X10/231023M81002701030150/200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1023150X10/231023M81503701030150/200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1023200X10/231023M82004701030150/200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1023250X10/231023M82505701030150/200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1023300X10/231023M83006701030150/200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1023350X10/231023M83507701030150/200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1428050X14/281428M10502071240200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1428100X14/281428M101003071240200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1428150X14/281428M101504071240200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1428200X14/281428M102005071240200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1428250X14/281428M102506071240200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1428300X14/281428M103007071240200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1428400X14/281428M104009071240200/250/300/350/400/500/600/700/800
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Molla a gas
Filmato sull'uso di una molla a gas
Gli elementi a gas sono componenti chiusi, senza manutenzione, riempiti di azoto ad alta pressione.
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40