Descrizione articolo/immagini prodotto

Tampone di gomma e metallo in acciaio o acciaio inox, tipo A
  • Tampone di gomma e metallo in acciaio o acciaio inox, tipo A
DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio con resistenza 5.6 o acciaio inox.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.
Versione:Acciaio zincato. Acciaio inox non trattato.Nota:Gli ammortizzatori di gomma e metallo sono elementi costruttivi molto diffusi per supporti elastici. Trovano applicazione anche per il supporto di moduli, motori, compressori, pompe e macchine per prove sui materiali. Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °C.Su richiesta:Altre durezze Shore.

Disegni

Tampone di gomma e metallo acciaio o acciaio inox, tipo A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DGLHRigidezza della molla
N/mm
Carico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
26100-00800855Acciaio8M3682431 1,35 €
26100-01001055Acciaio10M410103532 1,35 €
26100-01001555Acciaio10M410155050 1,35 €
26100-01500855Acciaio15M4108130104 1,35 €
26100-01501055Acciaio15M41010122122 1,28 €
26100-01501555Acciaio15M410155988 1,35 €
26100-02000855Acciaio20M6188725580 1,43 €
26100-02001055Acciaio20M61810300300 1,43 €
26100-02001555Acciaio20M61815200300 1,43 €
26100-02002055Acciaio20M61820133332 1,43 €
26100-02002555Acciaio20M6182590270 1,43 €
26100-02501055Acciaio25M61810800800 1,54 €
26100-02501555Acciaio25M61815294441 1,54 €
26100-02502055Acciaio25M61820200500 1,59 €
26100-02502555Acciaio25M6182594282 1,59 €
26100-02503055Acciaio25M6183070280 1,70 €
26100-03001555Acciaio30M82315587880 1,83 €
26100-03002055Acciaio30M82320318795 1,92 €
26100-03002555Acciaio30M82325183549 1,92 €
26100-03003055Acciaio30M82330150600 2,09 €
26100-03004055Acciaio30M8234077385 2,14 €
26100-04001555Acciaio40M8231512501875 2,06 €
26100-04002055Acciaio40M823205651412 2,56 €
26100-04003055Acciaio40M823303001200 2,85 €
26100-04004055Acciaio40M82340189945 3,12 €
26100-05002055Acciaio50M10282013003250 3,55 €
26100-05002555Acciaio50M1028256672000 3,97 €
26100-05003055Acciaio50M1028305002000 4,11 €
26100-05004055Acciaio50M1028403001500 4,29 €
26100-05005055Acciaio50M1028501931153 4,74 €
26100-06004055Acciaio60M1028403771885 5,89 €
26100-07004555Acciaio70M1028454102255 7,66 €
26100-07502555Acciaio75M12372516554965 6,77 €
26100-07504055Acciaio75M1237407173585 7,88 €
26100-07505055Acciaio75M1237504702820 8,86 €
26100-07505555Acciaio75M1237554052835 9,35 €
26100-015015551Acciaio inox15M412155988 1,99 €
26100-020015551Acciaio inox20M61815200300 2,66 €
26100-025020551Acciaio inox25M61820200500 2,69 €
26100-030020551Acciaio inox30M82320318795 3,05 €
26100-030025551Acciaio inox30M82325183549 3,12 €
26100-040030551Acciaio inox40M823303001200 5,39 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40