Descrizione articolo/immagini prodotto

Ammortizzatore di gomma e metallo tipo AT sagomato
  • Ammortizzatore di gomma e metallo tipo AT sagomato
DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Versione:Acciaio zincato.Nota:Gli ammortizzatori di gomma e metallo sono elementi costruttivi molto diffusi per supporti elastici. Trovano applicazione anche per il supporto di moduli, motori, compressori, pompe e macchine per prove sui materiali.

Gli ammortizzatori di gomma e metallo a profilo sagomato riducono i carichi marginali della gomma in caso di deviazione radiale, prolungando così la durata del componente.
Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °C.Su richiesta:Altre durezze Shore.

Disegni

Tampone di gomma e metallo tipo AT sagomato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HGLRigidezza della molla
N/mm
Carico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
26101-0100105710810M4133137 1,33 €
26101-01501557151215M41371135 1,58 €
26101-02001557201415M618177283 1,78 €
26101-03002057302220M823212763 2,66 €
26101-04003057403330M8232021111 4,49 €
26101-04004857402048M823101626 5,54 €
26101-05003057504030M10283511229 6,69 €
26101-07504057755040M12374662330 8,77 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40