Descrizione articolo/immagini prodotto

Tampone di gomma e metallo in acciaio o acciaio inox, tipo B
  • Tampone di gomma e metallo in acciaio o acciaio inox, tipo B
DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio con resistenza 5.6 o acciaio inox.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.
Versione:Acciaio zincato. Acciaio inox non trattato.Nota:Gli ammortizzatori di gomma e metallo vengono utilizzati come elementi di costruzione per il supporto elastico di aggregati, motori, compressori, pompe e macchine per prove sui materiali.
Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °C.Su richiesta:Altre durezze Shore.

Disegni

Tampone di gomma e metallo acciaio o acciaio inox, tipo B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DHGLTRigidezza della molla
N/mm
Carico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
26102-00800855Acciaio88M3633517 1,24 €
26102-01001055Acciaio1010M41047575 1,24 €
26102-01001555Acciaio1015M41045060 1,38 €
26102-01500855Acciaio1510M4104130130 1,35 €
26102-01501555Acciaio1515M4104100120 1,38 €
26102-02001555Acciaio2015M6186325390 1,45 €
26102-02002055Acciaio2020M6186130260 1,45 €
26102-02002555Acciaio2025M618695210 1,68 €
26102-02501555Acciaio2515M6186333399 1,69 €
26102-02502055Acciaio2520M6186195410 1,81 €
26102-02502555Acciaio2525M6186117257 1,81 €
26102-02503055Acciaio2530M6186100300 1,98 €
26102-03001555Acciaio3015M8238590708 2,02 €
26102-03002055Acciaio3020M8238280560 2,16 €
26102-03002555Acciaio3025M8238180396 2,14 €
26102-03003055Acciaio3030M8238168504 2,36 €
26102-03004055Acciaio3040M823888308 2,42 €
26102-04002055Acciaio4020M8238700840 2,98 €
26102-04003055Acciaio4030M8238273820 2,97 €
26102-04004055Acciaio4040M8238189660 3,50 €
26102-05002055Acciaio5020M10281014712500 3,82 €
26102-05002555Acciaio5025M1028106301386 3,85 €
26102-05003055Acciaio5030M1028105451635 3,85 €
26102-05004055Acciaio5040M1028103101116 3,86 €
26102-05005055Acciaio5050M102810180900 4,39 €
26102-06004055Acciaio6040M1028105001750 5,73 €
26102-07004555Acciaio7045M1028106002400 7,37 €
26102-07502555Acciaio7525M12371224403660 6,16 €
26102-07504055Acciaio7540M1237127002450 7,54 €
26102-07505055Acciaio7550M1237125202600 8,43 €
26102-07505555Acciaio7555M1237123962178 8,88 €
26102-008008551Acciaio inox88M3833517 2,13 €
26102-010010551Acciaio inox1010M41247575 2,13 €
26102-015010551Acciaio inox1510M4124-- 2,20 €
26102-020020551Acciaio inox2020M6186130260 2,91 €
26102-025020551Acciaio inox2520M6186195410 2,69 €
26102-030020551Acciaio inox3020M8238280560 3,05 €
26102-040020551Acciaio inox4020M8238700840 5,11 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40