Descrizione articolo/immagini prodotto

Ammortizzatore di gomma e metallo tipo E
  • Ammortizzatore di gomma e metallo tipo E
DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.
Versione:Acciaio zincato.Nota:Gli ammortizzatori di gomma e metallo vengono utilizzati come elementi di costruzione per il supporto elastico di aggregati, motori, compressori, pompe e macchine per prove sui materiali.
Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °C.Su richiesta:Altre durezze Shore.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 26103 Tampone di gomma e metallo tipo E 262 kB

Disegni

Tampone di gomma e metallo tipo E

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

HGTRigidezza della molla
N/mm
Carico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
26103-0080085588M338844 0,98 €
26103-015012551512M44165182 1,01 €
26103-015015551515M44100130 1,01 €
26103-015020551520M4475113 1,14 €
26103-020015552015M66145246 1,21 €
26103-020020552020M6694216 1,28 €
26103-020025552025M6665169 1,35 €
26103-025015552515M66270540 1,31 €
26103-025025552525M66105315 1,35 €
26103-025030552530M6685281 1,45 €
26103-025040552540M6675300 1,64 €
26103-030015553015M88545491 1,50 €
26103-030025553025M88160416 1,58 €
26103-030030553030M88125425 1,61 €
26103-030040553040M8885315 1,98 €
26103-040020554020M88550660 2,52 €
26103-040025554025M885001000 2,62 €
26103-040030554030M88300870 2,69 €
26103-040040554040M882601040 2,81 €
26103-050020555020M1010860860 2,66 €
26103-050025555025M10107001400 2,69 €
26103-050030555030M10104501575 2,81 €
26103-050040555040M10103501400 3,09 €
26103-050050555050M1010170850 3,53 €
26103-060030556030M10107001400 5,07 €
26103-060040556040M10104001600 5,32 €
26103-060050556050M10102401200 5,58 €
26103-070042557042M10105202600 6,27 €
26103-070045557045M10106803060 6,38 €
26103-075025557525M121212111816 6,16 €
26103-075030557530M121210902289 6,57 €
26103-075040557540M12125002000 7,19 €
26103-075050557550M12125502750 7,36 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40