Descrizione articolo/immagini prodotto

Tampone di gomma e metallo in acciaio o acciaio inox, tipo C
  • Tampone di gomma e metallo in acciaio o acciaio inox, tipo C
DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio con resistenza 5.6 o acciaio inox.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.
Versione:Acciaio zincato. Acciaio inox non trattato.Nota:Gli ammortizzatori di gomma e metallo sono elementi costruttivi molto diffusi per supporti elastici. Trovano applicazione anche per il supporto di moduli, motori, compressori, pompe e macchine per prove sui materiali.

Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °C.Su richiesta:Altre durezze Shore.

Disegni

Tampone di gomma e metallo acciaio o acciaio inox, tipo C

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DHGTRigidezza della molla
N/mm
Carico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
26104-01001055Acciaio1010M4410050 1,00 €
26104-01001555Acciaio1015M445050 1,16 €
26104-01501555Acciaio1515M44100100 1,10 €
26104-02002055Acciaio2020M66230276 1,56 €
26104-02002555Acciaio2025M66120180 1,31 €
26104-02502055Acciaio2520M66230276 1,55 €
26104-02502555Acciaio2525M66110165 1,70 €
26104-02503055Acciaio2530M6680160 1,66 €
26104-03002055Acciaio3020M88425637 1,92 €
26104-03003055Acciaio3030M88175350 2,29 €
26104-03004055Acciaio3040M88133400 2,58 €
26104-04003055Acciaio4030M885301060 2,93 €
26104-04004055Acciaio4040M88222666 3,30 €
26104-05003055Acciaio5030M10106801360 4,08 €
26104-05004055Acciaio5040M10103331000 4,36 €
26104-05005055Acciaio5050M1010190665 4,95 €
26104-07504055Acciaio7540M12127502250 7,83 €
26104-07505055Acciaio7550M12126362225 8,79 €
26104-010010551Acciaio inox1010M4410050 1,99 €
26104-015015551Acciaio inox1515M44100100 2,13 €
26104-020020551Acciaio inox2020M66230276 2,77 €
26104-025025551Acciaio inox2525M66110165 2,91 €
26104-030020551Acciaio inox3020M88425637 3,05 €
26104-030030551Acciaio inox3030M88175350 3,27 €
26104-040030551Acciaio inox4030M885301060 5,39 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40