Descrizione articolo/immagini prodotto

Tampone di gomma e metallo acciaio o acciaio inox, tipo D
  • Tampone di gomma e metallo acciaio o acciaio inox, tipo D
DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio con resistenza 5.6 o acciaio inox.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.
Versione:Acciaio zincato. Acciaio inox non trattato.Nota:Gli ammortizzatori di gomma e metallo trovano applicazione anche come supporto di moduli o come battuta di arresto per ammortizzare masse mobili. Essi servono come basi di macchine quando queste non sono fissate saldamente al pavimento o il pavimento è sensibile (p. es. macchine da ufficio).Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °C.Su richiesta:Altre durezze Shore.

Disegni

Tampone di gomma e metallo acciaio o acciaio inox, tipo D

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DHGLRigidezza della molla
N/mm
Carico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
26106-00800855Acciaio88M364040 0,94 €
26106-01001055Acciaio1010M4103535 0,94 €
26106-01001555Acciaio1015M4102640 0,98 €
26106-01500655Acciaio156M41017588 0,94 €
26106-01500855Acciaio158M410187187 0,98 €
26106-01501055Acciaio1510M410100100 1,05 €
26106-01501555Acciaio1515M41050100 1,10 €
26106-02000555Acciaio205M61813595 1,10 €
26106-02000855Acciaio208M618250250 1,17 €
26106-02001055Acciaio2010M618240240 1,24 €
26106-02001555Acciaio2015M618110220 1,35 €
26106-02002055Acciaio2020M61875225 1,38 €
26106-02002555Acciaio2025M61865227,5 1,43 €
26106-02500855Acciaio258M618850850 1,24 €
26106-02501055Acciaio2510M618400400 1,24 €
26106-02501555Acciaio2515M618210420 1,35 €
26106-02502055Acciaio2520M618140420 1,45 €
26106-02502555Acciaio2525M618100350 1,58 €
26106-02503055Acciaio2530M61879316 1,68 €
26106-03001555Acciaio3015M823270540 1,85 €
26106-03002055Acciaio3020M823238714 1,77 €
26106-03002555Acciaio3025M823153535,5 1,81 €
26106-03003055Acciaio3030M823127508 2,35 €
26106-03004055Acciaio3040M82388528 2,33 €
26106-04001555Acciaio4015M8237101420 2,55 €
26106-04002055Acciaio4020M8233651095 2,28 €
26106-04003055Acciaio4030M823205820 2,90 €
26106-04004055Acciaio4040M823143858 3,09 €
26106-05002055Acciaio5020M10286461938 2,82 €
26106-05003055Acciaio5030M10283541416 3,11 €
26106-05004055Acciaio5040M10282301380 3,24 €
26106-05005055Acciaio5050M10281601280 3,76 €
26106-06004055Acciaio6040M10283171902 5,03 €
26106-07002555Acciaio7025M10289803430 5,61 €
26106-07004555Acciaio7045M10284383066 5,84 €
26106-07502555Acciaio7525M123713184613 5,72 €
26106-07504055Acciaio7540M12376433858 6,23 €
26106-07505055Acciaio7550M12374723776 7,18 €
26106-07505555Acciaio7555M12373103100 7,65 €
26106-008008551Acciaio inox88M384040 1,77 €
26106-010010551Acciaio inox1010M4103535 1,84 €
26106-015015551Acciaio inox1515M41050100 1,99 €
26106-020015551Acciaio inox2015M618110220 2,35 €
26106-025020551Acciaio inox2520M618140420 2,62 €
26106-030030551Acciaio inox3030M823127508 3,12 €
26106-040030551Acciaio inox4030M823205820 5,24 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40