Descrizione articolo/immagini prodotto

Ammortizzatore di gomma e metallo tipo DS piede a ventosa
  • Ammortizzatore di gomma e metallo tipo DS piede a ventosa
DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Versione:Acciaio zincato.Nota:Gli ammortizzatori di gomma e metallo trovano applicazione anche come supporto di moduli o come battuta di arresto per ammortizzare masse mobili. Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °C.Su richiesta:Altre durezze Shore.

Disegni

Tampone di gomma e metallo tipo DS piede a ventosa

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DHGLRigidezza della molla
N/mm
Carico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
26107-015014571514M41350100 1,01 €
26107-025018572518,5M61895285 1,20 €
26107-030028573028,5M82397340 1,75 €
26107-040028574028M823120480 2,46 €
26107-050028575028M1028220990 5,89 €
26107-070030577030M10283602160 10,18 €
26107-075037577537M12373903510 10,80 €
26107-1000505710050M16425408100 14,46 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40