Descrizione articolo/immagini prodotto

Ammortizzatore di gomma forma parabolica
  • Ammortizzatore di gomma forma parabolica
DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.
Versione:Acciaio zincato.Nota:Gli ammortizzatori di gomma si contraddistinguono per la loro robustezza, l'elasticità efficace e l'attenuazione degli urti. Essi sono particolarmente idonei per la limitazione della corsa e per ammortizzare urti e possono essere impiegati in aggregati mobili e non mobili, macchinari e in generale come battute.Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °C.Su richiesta:Altre durezze Shore.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 26110 Tampone per battuta di gomma forma parabolica 257 kB

Disegni

Tampone per battuta di gomma forma parabolica

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DHGLRigidezza della molla
N/mm
Carico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
26110-020024552024M61814500 1,28 €
26110-030036553036M82015750 1,92 €
26110-035040553540M820-- 2,48 €
26110-050058555058M1028303000 5,81 €
26110-050067555067M838303200 6,10 €
26110-075089557589M1237508000 8,06 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40