Descrizione articolo/immagini prodotto

Ammortizzatore di gomma forma convessa
  • Ammortizzatore di gomma forma convessa
DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.
Versione:Acciaio zincato.Nota:Gli ammortizzatori di gomma si contraddistinguono per la loro robustezza, l'elasticità efficace e l'attenuazione degli urti. Essi sono particolarmente idonei per la limitazione della corsa e per ammortizzare urti e possono essere impiegati in aggregati mobili e non mobili, macchinari e in generale come battute.Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °C.Su richiesta:Altre durezze Shore.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 26115 Tampone per battuta di gomma forma convessa 390 kB

Disegni

Tampone per battuta di gomma forma convessa

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DHGTRigidezza della molla
N/mm
Carico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
26115-050035555035M10101203000 3,70 €
26115-080060558060M121215011000 6,85 €
26115-1250905512593M161620020000 23,06 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40