Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporto a O
  • Supporto a O
DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Versione:Acciaio zincato.Nota:I cuscinetti torici possiedono una caratteristica della molla molto dolce, per questo sono anche definiti cuscinetti a bassa frequenza. Servono per il supporto con poche vibrazioni di strumenti, componenti elettrici e per il fissaggio di piccoli moduli e apparecchi di tecnica meccanica fine.

La caratteristica elastica dei cuscinetti torici aumenta nella sequenza X, Y e Z. La principale direzione di carico è l'asse della lunghezza del gambo filettato (direzione Z).
Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °C.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 26130 Supporto a O 229 kB

Disegni

Supporto a O

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1DD1

GHLF1
(N)
CADAccess.PrezzoOrdinare
26130-012012579,59,5106M412,5108 1,89 €
26130-01401757136146M4171018 2,07 €
26130-0250305720122512M5301055 3,13 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40