Descrizione articolo/immagini prodotto

Articolazioni a forcella per teste articolate
  • Articolazioni a forcella per teste articolate
  • Articolazioni a forcella per teste articolate
DescrizioneMateriale:Testa a forcella e bulloni in acciaio 1.7225.Versione:Superficie zincata.Nota:La testa a forcella è stata ideata come accessorio per la testa a snodo. La misura di apertura della forcella C è stata scelta in modo tale da permettere il collegamento con le teste a snodo.

Idonei per teste a snodo 27625, 27626, 27627 e 27628.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27614 Articolazioni a forcella per teste articolate 283 kB

Disegni

Articolazioni a forcella per teste articolate

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BCDD1D2D3LL1L2L3L4R1F
statico
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27614-05080516168135M51829,520,521,510,50,58,56,58 16,34 €
27614-06090618189156M62033,522,92511,50,5979 17,57 €
27614-081208202012178M8244124,931,513,5110,5814,5 17,79 €
27614-1014102525142110M102849,530,33816112,5819,5 19,41 €
27614-1216122929162512M123257,534,344181,515823,5 21,54 €
27614-1621163838213016M164276,543,35823,51,520932 34,22 €
27614-2025204545253820M205090,551,96829,5-22,5943 62,85 €