Descrizione articolo/immagini prodotto

Articolazione a forcella per teste a snodo acciaio inox
  • Articolazione a forcella per teste a snodo acciaio inox
  • Articolazione a forcella per teste a snodo acciaio inox
  • Articolazione a forcella per teste a snodo acciaio inox
DescrizioneMateriale:Testa a forcella e bulloni in acciaio inox 1.4305.Versione:Superficie non trattata.Nota:La testa a forcella è stata ideata come accessorio per le teste articolate. La misura di apertura della forcella C è stata scelta in modo che fosse possibile il collegamento con le teste articolate.

Idonea per teste articolate 27629 e 27630.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27615 Articolazione a forcella per teste a snodo acciaio inox 468 kB
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Articolazione a forcella per teste a snodo acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BCDD1D2D3LL1L2L3L4R1F
statico
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27615-05080516168135M51829,520,521,510,50,58,56,58 17,99 €
27615-06090618189156M62033,522,92511,50,5979 17,57 €
27615-081208202012178M8244124,931,513,5110,5814,5 19,00 €
27615-1014102525142110M102849,530,33816112,5819,5 20,36 €
27615-1216122929162512M123257,534,344181,515823,5 24,50 €
27615-1621163838213016M164276,543,35823,51,520932 43,38 €
27615-2025204545253820M205090,551,96829,5-22,5943 78,79 €