Descrizione articolo/immagini prodotto

Cerniere in plastica, con punte di posizionamento, amovibili
  • Cerniere in plastica, con punte di posizionamento, amovibili
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Asse in acciaio inox.
Rondella in resina termoplastica.
Versione:Cerniera e rondella colore nero. Asse non trattato.Nota:Le cerniere possono essere fissate in una cava (8 mm) mediante le punte di posizionamento.

Disegni

Cerniere in plastica, con punte di posizionamento, amovibili

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

F1 max.
kN
F2 max.
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27856-1322020a sinistra0,20,1 4,62 €
27856-2322020a destra0,20,1 4,62 €