Descrizione articolo/immagini prodotto

Cerniere in zinco pressofuso, con funzione di serraggio
  • Cerniere in zinco pressofuso, con funzione di serraggio
  • Cerniere in zinco pressofuso, con funzione di serraggio
DescrizioneMateriale:Cerniera zinco pressofuso. Asse in acciaio.
Maniglia a leva in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Sistema meccanico in acciaio.
Versione:Cerniera verniciata a polvere colore nero.
Asse zincato.
Maniglia a leva colore nero.
Sistema meccanico zincato colore nero.
Nota:Le cerniere possono essere fissate in ogni posizione con una maniglia a leva disinnestabile.
Le cerniere sono disponibili con e senza punte di posizionamento per profili in alluminio.

Disegni

Cerniere in zinco pressofuso, con funzione di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

A1A2Punte di posizionamento
per cava
F1 max.
kN
F2 max.
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27868-4023230022,522,5-1,50,65 16,74 €
27868-4023230822,522,581,50,65 16,74 €
27868-4023231022,522,5101,50,65 16,74 €
27868-4023250022,525-1,50,65 16,74 €
27868-4023250822,52581,50,65 16,74 €
27868-4023251022,525101,50,65 16,74 €
27868-452525002525-1,50,65 16,74 €
27868-45252508252581,50,65 16,74 €
27868-452525102525101,50,65 16,74 €