Descrizione articolo/immagini prodotto

Elementi per la regolazione in altezza
  • Elementi per la regolazione in altezza
  • Elementi per la regolazione in altezza
DescrizioneMateriale:Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.
Versione:Modello normale zincato galvanicamente, blu cromato.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota:Gli elementi per la regolazione dell'altezza si utilizzano per la regolazione e l'allineamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e catene di lavorazione. Si contraddistinguono per la loro ampia corsa che va da 15 mm a 40 mm. Altre dimensioni su richiesta.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27700 Elementi per la regolazione in altezza 209 kB

Disegni

Elementi per la regolazione in altezza

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
DPer
vite
D1

D2H
min.
H
max.
BNMF
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27700-01504Acciaio da bonifica4,5M4M15x125284354240 28,54 €
27700-01505Acciaio da bonifica5,5M5M15x125284354240 28,54 €
27700-01506Acciaio da bonifica6,6M6M15x125284354240 28,54 €
27700-02006Acciaio da bonifica6,6M6M20x132355564265 31,29 €
27700-02008Acciaio da bonifica9M8M20x132355564265 31,29 €
27700-02010Acciaio da bonifica11M10M20x132355564265 31,29 €
27700-02510Acciaio da bonifica11M10M30x1,5454267752120 33,09 €
27700-02512Acciaio da bonifica13,5M12M30x1,5454267752120 33,09 €
27700-02516Acciaio da bonifica17,5M16M30x1,5454267752120 33,09 €
27700-03216Acciaio da bonifica17,5M16M40x1,5585486962,5210 39,42 €
27700-03220Acciaio da bonifica22M20M40x1,5585486962,5210 39,42 €
27700-03224Acciaio da bonifica26M24M40x1,5585486962,5210 39,42 €
27700-04020Acciaio da bonifica22M20M50x1,570661061162,5330 78,43 €
27700-04024Acciaio da bonifica26M24M50x1,570661061162,5330 75,39 €
27700-04030Acciaio da bonifica33M30M50x1,570661061162,5330 75,39 €
27700-015041Acciaio inox4,5M4M15x125284354227,1 45,75 €
27700-015051Acciaio inox5,5M5M15x125284354227,1 45,75 €
27700-015061Acciaio inox6,6M6M15x125284354227,1 45,75 €
27700-020061Acciaio inox6,6M6M20x132355564243,4 53,34 €
27700-020081Acciaio inox9M8M20x132355564243,4 53,34 €
27700-020101Acciaio inox11M10M20x132355564243,4 53,34 €
27700-025101Acciaio inox11M10M30x1,545426775284 62,31 €
27700-025121Acciaio inox13,5M12M30x1,545426775284 62,31 €
27700-025161Acciaio inox17,5M16M30x1,545426775284 62,31 €
27700-032161Acciaio inox17,5M16M40x1,5585486962,5148 79,67 €
27700-032201Acciaio inox22M20M40x1,5585486962,5148 79,67 €
27700-032241Acciaio inox26M24M40x1,5585486962,5148 79,67 €
27700-040201Acciaio inox22M20M50x1,570661061162,5225 140,58 €
27700-040241Acciaio inox26M24M50x1,570661061162,5225 140,58 €
27700-040301Acciaio inox33M30M50x1,570661061162,5225 140,58 €