Descrizione articolo/immagini prodotto

Elementi per la regolazione in altezza con controdado
  • Elementi per la regolazione in altezza con controdado
DescrizioneMateriale:Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.
Versione:Modello normale zincato galvanicamente, blu cromato.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota:Gli elementi per la regolazione dell'altezza si utilizzano per la regolazione e il livellamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e catene di lavorazione. Il controdado serve per bloccare un'impostazione data. Altre dimensioni su richiesta.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27701 Elementi per la regolazione in altezza con controdado 200 kB

Disegni

Elementi per la regolazione in altezza con controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
DPer
vite
D1

D2H
min.
H
max.
BNMF
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27701-01004Acciaio da bonifica4,5M4M15x125334354240 35,02 €
27701-01005Acciaio da bonifica5,5M5M15x125334354240 35,02 €
27701-01006Acciaio da bonifica6,6M6M15x125334354240 35,02 €
27701-01406Acciaio da bonifica6,6M6M20x132415564265 38,04 €
27701-01408Acciaio da bonifica9M8M20x132415564265 38,04 €
27701-01410Acciaio da bonifica11M10M20x132415564265 38,04 €
27701-01810Acciaio da bonifica11M10M30x1,5454967752120 41,08 €
27701-01812Acciaio da bonifica13,5M12M30x1,5454967752120 41,08 €
27701-01816Acciaio da bonifica17,5M16M30x1,5454967752120 41,08 €
27701-02316Acciaio da bonifica17,5M16M40x1,5586386962,5210 48,38 €
27701-02320Acciaio da bonifica22M20M40x1,5586386962,5210 50,31 €
27701-02324Acciaio da bonifica26M24M40x1,5586386962,5210 50,31 €
27701-02920Acciaio da bonifica22M20M50x1,570771061162,5330 97,45 €
27701-02924Acciaio da bonifica26M24M50x1,570771061162,5330 97,45 €
27701-02930Acciaio da bonifica33M30M50x1,570771061162,5330 93,71 €
27701-010041Acciaio inox4,5M4M15x125334354227,1 54,99 €
27701-010051Acciaio inox5,5M5M15x125334354227,1 54,99 €
27701-010061Acciaio inox6,6M6M15x125334354227,1 54,99 €
27701-014061Acciaio inox6,6M6M20x132415564243,4 63,69 €
27701-014081Acciaio inox9M8M20x132415564243,4 63,69 €
27701-014101Acciaio inox11M10M20x132415564243,4 63,69 €
27701-018101Acciaio inox11M10M30x1,545496775284 74,72 €
27701-018121Acciaio inox13,5M12M30x1,545496775284 74,72 €
27701-018161Acciaio inox17,5M16M30x1,545496775284 74,72 €
27701-023161Acciaio inox17,5M16M40x1,5586386962,5148 93,71 €
27701-023201Acciaio inox22M20M40x1,5586386962,5148 93,71 €
27701-023241Acciaio inox26M24M40x1,5586386962,5148 93,71 €
27701-029201Acciaio inox22M20M50x1,570771061162,5225 170,91 €
27701-029241Acciaio inox26M24M50x1,570771061162,5225 170,91 €
27701-029301Acciaio inox33M30M50x1,570771061162,5225 170,91 €