Descrizione articolo/immagini prodotto

Elementi per la regolazione in altezza in versione bassa
  • Elementi per la regolazione in altezza in versione bassa
  • Elementi per la regolazione in altezza in versione bassa
DescrizioneMateriale:Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.
Versione:Modello normale zincato galvanicamente, blu cromato.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota:Gli elementi per la regolazione dell'altezza in versione bassa sono utilizzati per la regolazione e l'allineamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e catene di lavorazione. Il vantaggio dell'elemento è la sua altezza ridotta, con la quale è possibile eseguire allineamenti in modo semplice ed esatto anche con più punti d'appoggio. Ciò garantisce un montaggio privo di distorsioni.

Disegni

Elementi per la regolazione in altezza in versione bassa

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
DPer
vite
D1

D2H
min.
H
max.
BNMF
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27702-0404Acciaio da bonifica4,5M4M15x125151954240 27,57 €
27702-0405Acciaio da bonifica5,5M5M15x125151954240 27,57 €
27702-0406Acciaio da bonifica6,6M6M15x125151954240 27,57 €
27702-0506Acciaio da bonifica6,6M6M20x132182364265 29,21 €
27702-0508Acciaio da bonifica9M8M20x132182364265 29,21 €
27702-0510Acciaio da bonifica11M10M20x132182364265 29,21 €
27702-0710Acciaio da bonifica11M10M30x1,5452229752120 29,91 €
27702-0712Acciaio da bonifica13,5M12M30x1,5452229752120 29,91 €
27702-0716Acciaio da bonifica17,5M16M30x1,5452229752120 29,91 €
27702-0916Acciaio da bonifica17,5M16M40x1,5582837962,5210 33,09 €
27702-0920Acciaio da bonifica22M20M40x1,5582837962,5210 33,09 €
27702-0924Acciaio da bonifica26M24M40x1,5582837962,5210 33,09 €
27702-1020Acciaio da bonifica22M20M50x1,57033431162,5330 52,37 €
27702-1024Acciaio da bonifica26M24M50x1,57033431162,5330 52,37 €
27702-1030Acciaio da bonifica33M30M50x1,57033431162,5330 52,37 €
27702-04041Acciaio inox4,5M4M15x125151954227,1 33,09 €
27702-04051Acciaio inox5,5M5M15x125151954227,1 33,09 €
27702-04061Acciaio inox6,6M6M15x125151954227,1 33,09 €
27702-05061Acciaio inox6,6M6M20x132182364243,4 37,21 €
27702-05081Acciaio inox9M8M20x132182364243,4 37,21 €
27702-05101Acciaio inox11M10M20x132182364243,4 37,21 €
27702-07101Acciaio inox11M10M30x1,545222975284 46,44 €
27702-07121Acciaio inox13,5M12M30x1,545222975284 46,44 €
27702-07161Acciaio inox17,5M16M30x1,545222975284 46,44 €
27702-09161Acciaio inox17,5M16M40x1,5582837962,5148 58,29 €
27702-09201Acciaio inox22M20M40x1,5582837962,5148 58,29 €
27702-09241Acciaio inox26M24M40x1,5582837962,5148 58,29 €
27702-10201Acciaio inox22M20M50x1,57033431162,5225 83,11 €
27702-10241Acciaio inox26M24M50x1,57033431162,5225 83,11 €
27702-10301Acciaio inox33M30M50x1,57033431162,5225 83,11 €