Descrizione articolo/immagini prodotto

Elementi per la regolazione in altezza in versione bassa con controdado
  • Elementi per la regolazione in altezza in versione bassa con controdado
  • Elementi per la regolazione in altezza in versione bassa con controdado
DescrizioneMateriale:Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.
Versione:Modello normale zincato galvanicamente, blu cromato.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota:Gli elementi per la regolazione dell'altezza in versione bassa con controdado si utilizzano per la regolazione e l'allineamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e catene di lavorazione. Il loro vantaggio è dato dalla loro altezza ridotta, con la quale è possibile eseguire regolazioni in modo semplice ed esatto anche con più punti d'appoggio. Ciò assicura un montaggio privo di distorsioni. Il controdado serve per bloccare un'impostazione data.

Disegni

Elementi per la regolazione in altezza in versione bassa con controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D

Per
vite
D1D2H
min.
H
max.
BNMF
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27703-0404Acciaio da bonifica4,5M4M15x125202454240 36,75 €
27703-0405Acciaio da bonifica5,5M5M15x125202454240 36,75 €
27703-0406Acciaio da bonifica6,6M6M15x125202454240 36,75 €
27703-0506Acciaio da bonifica6,6M6M20x132242964265 41,34 €
27703-0508Acciaio da bonifica9M8M20x132242964265 41,34 €
27703-0510Acciaio da bonifica11M10M20x132242964265 41,34 €
27703-0710Acciaio da bonifica11M10M30x1,5452936752120 42,45 €
27703-0712Acciaio da bonifica13,5M12M30x1,5452936752120 42,45 €
27703-0716Acciaio da bonifica17,5M16M30x1,5452936752120 42,45 €
27703-0916Acciaio da bonifica17,5M16M40x1,5583746962,5210 54,25 €
27703-0920Acciaio da bonifica22M20M40x1,5583746962,5210 54,25 €
27703-0924Acciaio da bonifica26M24M40x1,5583746962,5210 54,25 €
27703-1020Acciaio da bonifica22M20M50x1,57044541162,5330 76,12 €
27703-1024Acciaio da bonifica26M24M50x1,57044541162,5330 76,12 €
27703-1030Acciaio da bonifica33M30M50x1,57044541162,5330 76,12 €
27703-04041Acciaio inox4,5M4M15x125202454227,1 50,75 €
27703-04051Acciaio inox5,5M5M15x125202454227,1 50,75 €
27703-04061Acciaio inox6,6M6M15x125202454227,1 50,75 €
27703-05061Acciaio inox6,6M6M20x132242964243,4 56,44 €
27703-05081Acciaio inox9M8M20x132242964243,4 56,44 €
27703-05101Acciaio inox11M10M20x132242964243,4 56,44 €
27703-07101Acciaio inox11M10M30x1,545293675284 60,81 €
27703-07121Acciaio inox13,5M12M30x1,545293675284 60,81 €
27703-07161Acciaio inox17,5M16M30x1,545293675284 60,81 €
27703-09161Acciaio inox17,5M16M40x1,5583746962,5148 82,70 €
27703-09201Acciaio inox22M20M40x1,5583746962,5148 82,70 €
27703-09241Acciaio inox26M24M40x1,5583746962,5148 82,70 €
27703-10201Acciaio inox22M20M50x1,57044541162,5225 117,91 €
27703-10241Acciaio inox26M24M50x1,57044541162,5225 117,91 €
27703-10301Acciaio inox33M30M50x1,57044541162,5225 117,91 €