Descrizione articolo/immagini prodotto

Elementi per la regolazione in altezza con rondelle sferiche di compensazione
  • Elementi per la regolazione in altezza con rondelle sferiche di compensazione
DescrizioneMateriale:Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.
Versione:Modello normale zincato galvanicamente, blu cromato.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota:Gli elementi per la regolazione dell'altezza con rondelle sferiche di compensazione si utilizzano per la regolazione e il livellamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e catene di lavorazione. Essi consentono un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°.Accessori:Rondelle sferiche di compensazione 07460

Disegni

Elementi per la regolazione in altezza con rondelle sferiche di compensazione

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
DPer
vite
D1

D2H
min.
H
max.
BNMαF
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27705-0406Acciaio da bonifica6,6M6M15x125222654240  38,47 €
27705-0506Acciaio da bonifica6,6M6M20x132263164265  40,80 €
27705-0508Acciaio da bonifica9M8M20x132263164265  40,80 €
27705-0510Acciaio da bonifica11M10M20x132263164265  40,80 €
27705-0710Acciaio da bonifica11M10M30x1,5453441752120  43,84 €
27705-0712Acciaio da bonifica13,5M12M30x1,5453441752120  43,84 €
27705-0716Acciaio da bonifica17,5M16M30x1,5453441752120  43,84 €
27705-0916Acciaio da bonifica17,5M16M40x1,5584453962,5210  58,29 €
27705-0920Acciaio da bonifica22M20M40x1,5584453962,5210  58,29 €
27705-0924Acciaio da bonifica26M24M40x1,5584453962,5210  58,29 €
27705-1020Acciaio da bonifica22M20M50x1,57050601162,5330  89,73 €
27705-1024Acciaio da bonifica26M24M50x1,57050601162,5330  89,73 €
27705-1030Acciaio da bonifica33M30M50x1,57050601162,5330  89,73 €
27705-1224Acciaio da bonifica26M24M60x28056681173495 110,56 €
27705-1230Acciaio da bonifica33M30M60x28056681173495 110,56 €
27705-04061Acciaio inox6,6M6M15x125222654227,1  48,93 €
27705-05061Acciaio inox6,6M6M20x132263164243,4  54,17 €
27705-05081Acciaio inox9M8M20x132263164243,4  54,17 €
27705-05101Acciaio inox11M10M20x132263164243,4  54,17 €
27705-07101Acciaio inox11M10M30x1,545344175284  67,94 €
27705-07121Acciaio inox13,5M12M30x1,545344175284  67,94 €
27705-07161Acciaio inox17,5M16M30x1,545344175284  67,94 €
27705-09161Acciaio inox17,5M16M40x1,5584453962,5148  89,04 €
27705-09201Acciaio inox22M20M40x1,5584453962,5148  89,04 €
27705-09241Acciaio inox26M24M40x1,5584453962,5148  89,04 €
27705-10201Acciaio inox22M20M50x1,57050601162,5225  131,63 €
27705-10241Acciaio inox26M24M50x1,57050601162,5225  131,63 €
27705-10301Acciaio inox33M30M50x1,57050601162,5225  131,63 €
27705-12241Acciaio inox26M24M60x28056681173323 157,11 €
27705-12301Acciaio inox33M30M60x28056681173323 157,11 €