Descrizione articolo/immagini prodotto

Elementi per la regolazione in altezza con rondelle sferiche di compensazione e controdado
  • Elementi per la regolazione in altezza con rondelle sferiche di compensazione e controdado
  • Elementi per la regolazione in altezza con rondelle sferiche di compensazione e controdado
DescrizioneMateriale:Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.
Versione:Modello normale zincato galvanicamente, blu cromato.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota:Gli elementi per la regolazione dell'altezza con rondelle sferiche di compensazione e controdado si utilizzano per la regolazione e il livellamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e catene di lavorazione. Essi consentono un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°. Il controdado serve per bloccare un'impostazione data.Accessori:Rondelle sferiche di compensazione 07460

Disegni

Elementi per la regolazione in altezza con rondelle sferiche di compensazione e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
DPer
vite
D1

D2H
min.
H
max.
BNMαF
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27706-0406Acciaio da bonifica6,6M6M15x125273154240  53,59 €
27706-0506Acciaio da bonifica6,6M6M20x132323764265  54,91 €
27706-0508Acciaio da bonifica9M8M20x132323764265  54,91 €
27706-0510Acciaio da bonifica11M10M20x132323764265  54,91 €
27706-0710Acciaio da bonifica11M10M30x1,5454148752120  58,63 €
27706-0712Acciaio da bonifica13,5M12M30x1,5454148752120  58,63 €
27706-0716Acciaio da bonifica17,5M16M30x1,5454148752120  58,63 €
27706-0916Acciaio da bonifica17,5M16M40x1,5585362962,5210  80,28 €
27706-0920Acciaio da bonifica22M20M40x1,5585362962,5210  80,28 €
27706-0924Acciaio da bonifica26M24M40x1,5585362962,5210  80,28 €
27706-1020Acciaio da bonifica22M20M50x1,57061711162,5330  105,65 €
27706-1024Acciaio da bonifica26M24M50x1,57061711162,5330  105,65 €
27706-1030Acciaio da bonifica33M30M50x1,57061711162,5330  105,65 €
27706-1224Acciaio da bonifica26M24M60x28067791173495 128,63 €
27706-1230Acciaio da bonifica33M30M60x28067791173495 128,63 €
27706-04061Acciaio inox6,6M6M15x125273154227,1  73,73 €
27706-05061Acciaio inox6,6M6M20x132323764243,4  76,35 €
27706-05081Acciaio inox9M8M20x132323764243,4  76,35 €
27706-05101Acciaio inox11M10M20x132323764243,4  76,35 €
27706-07101Acciaio inox11M10M30x1,545414875284  80,72 €
27706-07121Acciaio inox13,5M12M30x1,545414875284  80,72 €
27706-07161Acciaio inox17,5M16M30x1,545414875284  80,72 €
27706-09161Acciaio inox17,5M16M40x1,5585362962,5148  130,59 €
27706-09201Acciaio inox22M20M40x1,5585362962,5148  130,59 €
27706-09241Acciaio inox26M24M40x1,5585362962,5148  130,59 €
27706-10201Acciaio inox22M20M50x1,57061711162,5225  194,26 €
27706-10241Acciaio inox26M24M50x1,57061711162,5225  194,26 €
27706-10301Acciaio inox33M30M50x1,57061711162,5225  194,26 €
27706-12241Acciaio inox26M24M60x28067791173323 213,95 €
27706-12301Acciaio inox33M30M60x28067791173323 213,95 €