Descrizione articolo/immagini prodotto

Elementi per la regolazione in altezza con rondelle sferiche di compensazione
  • Elementi per la regolazione in altezza con rondelle sferiche di compensazione
  • Elementi per la regolazione in altezza con rondelle sferiche di compensazione
DescrizioneMateriale:Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.
Versione:Modello normale zincato galvanicamente, blu cromato.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota:Gli elementi per la regolazione dell'altezza con rondelle sferiche di compensazione si utilizzano per la regolazione e il livellamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e catene di lavorazione. Essi consentono un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°. Si contraddistinguono per la loro ampia corsa che va da 15 mm a 50 mm.Accessori:Rondelle sferiche di compensazione 07460

Disegni

Elementi per la regolazione in altezza con rondelle sferiche di compensazione

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
DPer
vite
D1

D2H
min.
H
max.
BNMαF
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27707-1506Acciaio da bonifica6,6M6M15x125355054240  48,33 €
27707-2006Acciaio da bonifica6,6M6M20x132436364265  49,96 €
27707-2008Acciaio da bonifica9M8M20x132436364265  49,96 €
27707-2010Acciaio da bonifica11M10M20x132436364265  49,96 €
27707-2510Acciaio da bonifica11M10M30x1,5455479752120  58,02 €
27707-2512Acciaio da bonifica13,5M12M30x1,5455479752120  58,02 €
27707-2516Acciaio da bonifica17,5M16M30x1,5455479752120  58,02 €
27707-3216Acciaio da bonifica17,5M16M40x1,55870102962,5210  69,30 €
27707-3220Acciaio da bonifica22M20M40x1,55870102962,5210  69,30 €
27707-3224Acciaio da bonifica26M24M40x1,55870102962,5210  69,30 €
27707-4020Acciaio da bonifica22M20M50x1,570831231162,5330  95,07 €
27707-4024Acciaio da bonifica26M24M50x1,570831231162,5330  95,07 €
27707-4030Acciaio da bonifica33M30M50x1,570831231162,5330  95,07 €
27707-5024Acciaio da bonifica26M24M60x280941441173495 125,71 €
27707-5030Acciaio da bonifica33M30M60x280941441173495 125,71 €
27707-15061Acciaio inox6,6M6M15x125355054227,1  62,85 €
27707-20061Acciaio inox6,6M6M20x132436364243,4  66,07 €
27707-20081Acciaio inox9M8M20x132436364243,4  66,07 €
27707-20101Acciaio inox11M10M20x132436364243,4  66,07 €
27707-25101Acciaio inox11M10M30x1,545547975284  75,73 €
27707-25121Acciaio inox13,5M12M30x1,545547975284  75,73 €
27707-25161Acciaio inox17,5M16M30x1,545547975284  75,73 €
27707-32161Acciaio inox17,5M16M40x1,55870102962,5148  107,97 €
27707-32201Acciaio inox22M20M40x1,55870102962,5148  107,97 €
27707-32241Acciaio inox26M24M40x1,55870102962,5148  107,97 €
27707-40201Acciaio inox22M20M50x1,570831231162,5225  173,71 €
27707-40241Acciaio inox26M24M50x1,570831231162,5225  173,71 €
27707-40301Acciaio inox33M30M50x1,570831231162,5225  173,71 €
27707-50241Acciaio inox26M24M60x280941441173323 234,31 €
27707-50301Acciaio inox33M30M60x280941441173323 234,31 €