Descrizione articolo/immagini prodotto

Elementi per la regolazione in altezza con rondelle sferiche di compensazione e controdado
  • Elementi per la regolazione in altezza con rondelle sferiche di compensazione e controdado
  • Elementi per la regolazione in altezza con rondelle sferiche di compensazione e controdado
DescrizioneMateriale:Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.
Versione:Modello normale zincato galvanicamente, blu cromato.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota:Gli elementi per la regolazione dell'altezza con rondelle sferiche di compensazione e controdado si utilizzano per la regolazione e il livellamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e catene di lavorazione. Essi consentono un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°. Il controdado serve per bloccare un'impostazione data. Si contraddistingue per la sua ampia corsa che va da 10 mm a 39 mm.Accessori:Rondelle sferiche di compensazione 07460

Disegni

Elementi per la regolazione in altezza con rondelle sferiche di compensazione e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
DPer
vite
D1

D2H
min.
H
max.
BNMαF
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27708-1006Acciaio da bonifica6,6M6M15x125405054240  63,14 €
27708-1406Acciaio da bonifica6,6M6M20x132496364265  69,95 €
27708-1408Acciaio da bonifica9M8M20x132496364265  69,95 €
27708-1410Acciaio da bonifica11M10M20x132496364265  69,95 €
27708-1810Acciaio da bonifica11M10M30x1,5456179752120  78,49 €
27708-1812Acciaio da bonifica13,5M12M30x1,5456179752120  78,49 €
27708-1816Acciaio da bonifica17,5M16M30x1,5456179752120  78,49 €
27708-2316Acciaio da bonifica17,5M16M40x1,55879102962,5210  93,84 €
27708-2320Acciaio da bonifica22M20M40x1,55879102962,5210  93,84 €
27708-2324Acciaio da bonifica26M24M40x1,55879102962,5210  93,84 €
27708-2920Acciaio da bonifica22M20M50x1,570941231162,5330  124,56 €
27708-2924Acciaio da bonifica26M24M50x1,570941231162,5330  124,56 €
27708-2930Acciaio da bonifica33M30M50x1,570941231162,5330  124,56 €
27708-3924Acciaio da bonifica26M24M60x2801051441173495 170,63 €
27708-3930Acciaio da bonifica33M30M60x2801051441173495 170,63 €
27708-10061Acciaio da bonifica6,6M6M15x125405054227,1  68,25 €
27708-14061Acciaio inox6,6M6M20x132496364243,4  76,79 €
27708-14081Acciaio inox9M8M20x132496364243,4  76,79 €
27708-14101Acciaio inox11M10M20x132496364243,4  76,79 €
27708-18101Acciaio inox11M10M30x1,545617975284  85,32 €
27708-18121Acciaio inox13,5M12M30x1,545617975284  85,32 €
27708-18161Acciaio inox17,5M16M30x1,545617975284  85,32 €
27708-23161Acciaio inox17,5M16M40x1,55879102962,5148  112,33 €
27708-23201Acciaio inox22M20M40x1,55879102962,5148  112,33 €
27708-23241Acciaio inox26M24M40x1,55879102962,5148  112,33 €
27708-29201Acciaio inox22M20M50x1,570941231162,5225  176,04 €
27708-29241Acciaio inox26M24M50x1,570941231162,5225  176,04 €
27708-29301Acciaio inox33M30M50x1,570941231162,5225  176,04 €
27708-39241Acciaio inox26M24M60x2801051441173323 243,14 €
27708-39301Acciaio inox33M30M60x2801051441173323 243,14 €