Descrizione articolo/immagini prodotto

Elementi a cappello tipo H2
  • Elementi a cappello tipo H2
DescrizioneMateriale:Parti di metallo in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza 40° o 60° Shore A.
Versione:Acciaio zincato.Nota:Gli elementi a cappello sono altamente elastici sia in direzione radiale che in direzione assiale e offrono quindi un'ottima protezione dagli urti.
La particolare conformazione degli elementi a cappello consente l'isolamento da suoni e vibrazioni di macchinari e moduli con una frequenza propria bassa. Sono particolarmente idonei per il supporto di strumenti sensibili e piccoli dispositivi.

Gli elementi non devono essere sottoposti a trazione.
Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °C.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27750 Elementi a cappello tipo H2 83,9 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

ABDD1D2D3HLF1
(N)
CADAccess.PrezzoOrdinare
27750-03502040durezza 40° Shore A50433518M67206434 3,06 €
27750-05002540durezza 40° Shore A66565033M882585200 4,32 €
27750-07003540durezza 40° Shore A92767045M101035114390 7,39 €
27750-08504040durezza 40° Shore A110968553M1011,540136680 10,06 €
27750-09004540durezza 40° Shore A1241019058M1011,5451511280 14,89 €
27750-13006340durezza 40° Shore A120-13078M1214,5631502700 34,90 €
27750-18008540durezza 40° Shore A160-180100M1614,5852003700 70,05 €
27750-03502060durezza 60° Shore A50433518M67206490 3,06 €
27750-05002560durezza 60° Shore A66565033M882585490 4,32 €
27750-07003560durezza 60° Shore A92767045M101035114780 7,39 €
27750-08504060durezza 60° Shore A110968553M1011,5401361450 10,06 €
27750-09004560durezza 60° Shore A1241019058M1011,5451512150 14,89 €
27750-13006360durezza 60° Shore A120-13078M1214,5631504900 34,90 €
27750-18008560durezza 60° Shore A160-180100M1614,5852007350 70,05 €